Publique sus productos
DANODREN H25 PLUS
Danosa

DANODREN H25 PLUS

DANODREN H25 PLUS es una lámina nodular de (polietileno de alta densidad (PEAD)) de color marrón unida por termofusión a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado para protección y drenaje vertical, principalmente.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: - Resistencia a la tracción longitudinal: 19, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Resistencia a la tracción transversal: 17, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Alargamiento longitudinal: 75±15 % (UNE EN ISO 10319) - Alargamiento transversal: 75±15 % (UNE EN ISO 10319) - Resistencia al punzonamiento estático (CBR): 2.5, -0.5 kN (UNE EN ISO 12236) - Resistencia a la perforación dinámica (ensayo de caída de cono): 10, +5 mm (UNE EN 13433) - Tamaño de abertura característica:60 ± 5 µm (UNE EN ISO 12956) - Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Capacidad del flujo de agua en el plano: 0.58552 l/m.s (UNE-EN ISO 12958) - Durabilidad: mayor que 25; suelo natural; (4 AÑOS ANEXO B DE LA NORMA APLICABLE) - Sustancias peligrosas: NPD INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: - Contenido reciclado previo al consumidor: 20 % - Contenido reciclado posterior al consumidor: 80 % - Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) - Compuestos orgánicos volátiles (COV): PND - Índice de reflectancia solar (IRS): PND PRESENTACIÓN: - Longitud: 20 m - Ancho: 2.10 m - Superficie por rollo: 42 m2 - Rollos por palet: 6 rollos - Código de Producto: 314065
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanodren_h25_plus
  • Familia de productoDrainages
  • Grupo de productosPolyethylene
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)20000
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_45_08
  • Descripción Uniclass 2015Blanket drain land drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRetaining Wall Drainage
  • Número OmniClass23-11 13 11 27
  • Título OmniClass Geotextile Subsurface Drainage Filtration
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText