Publique sus productos
DANODREN R-20
Danosa

DANODREN R-20

El DANODREN R-20 es una lámina nodular, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) de color verde, con nódulos de 20 mm de altura, dotados de rebosaderos. CAMPO DE APLICACIÓN: - Se utiliza como retenedor de agua (5.67 l/m²), en cubiertas ajardinadas ecológicas en todo tipo de edificios. Las ranuras situadas en la cara superior hacen de rebosaderos cuando el nivel de agua supera la capacidad de almacenamiento de los nódulos, regulando así la cantidad de agua retenida por el sistema.
Especificaciones
  • PRESENTACIÓN: - Longitud: 20 m - Ancho: 2 m - Superficie por rollo: 40 m2 - Peso del rollo: 34.20 kg - Rollos por palet: 5 rollos - Código de Producto: 314051
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanodren_R20
  • Familia de productoDrainages
  • Grupo de productosPolyethylene
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)20000
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.85
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Ss_45_40_47_40
  • Descripción Uniclass 2015Intensive green roof systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrainage Layers
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage