Publique sus productos
DEP2 Depósitos de agua para incendios (PCI)
Danosa

DEP2 Depósitos de agua para incendios (PCI)

RESERVAS DE AGUA PARA INCENDIOS (PCI)

- Impermeabilización: Membrana PVC no adherida

VENTAJAS

- Impermeabilización no adherida.
- Soldaduras mediante aire caliente.
- Sistema con Declaración Ambiental de Producto.
- Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC ROOFCOLLECT®.
- Membrana apta para reservas de agua en instalaciones contra incendios (PCI).

APLICACIÓN

- Edificios logísticos e industriales.
- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
- Edificios residenciales públicos o privados.
- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
- Edificios administrativos y corporativos.
- Edificios Sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.

Especificaciones
  • UNIDAD DE OBRA

    Depósito de agua para incendios (PCI) constituido por: Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con armadura de poliéster, DANOPOL® HS 1.5; listo para verter el agua.
    Incluye parte proporcional de: Encuentros con el paramento elevando la impermeabilización 20 cm sobre el nivel del agua, formado por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC DANOPOL® HS 1.5; pletina de chapa colaminada DANOSA ®TIPO A fijada mecánicamente en aristas del depósito y cada dos metros de profundidad del depósito; membrana impermeabilizante sin armadura para conformación de puntos singulares DANOPOL® H 1.5; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente en remate de paramento y cordón de sellado de poliuretano medianteELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada; encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS.
    Productos provistos de marcado CE europeo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDEP2
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Depósito
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPVC-Free Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniClass Tanks