Publique sus productos
DANOLOSA 95 Blanca
Danosa

DANOLOSA 95 Blanca

Pavimento aislante y drenante de 50x50 cm, compuesto de hormigón poroso y base de poilestireno extruido. CAMPO DE APLICACIÓN: - Losa filtrante y aislante en una sola pieza para cubiertas practicables. - Rehabilitación y transformación de cubiertas no transitables. - Pasillos técnicos en cubiertas no transitables acabadas en grava. - Superficie de apoyo de equipos en cubiertas no transitables e instalaciones en general. - Cubiertas técnicas sobre soportes (plots) según Sistema Danosa.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: - Dimensiones: 500 x 500 (±2) mm - Masa: 15 (±1) Kg - Espesor total: 95 (±4%) mm - Carga rotura flexión: mayor que 3.5 kN (UNE-EN 1339) - Carga rotura a compresión a 28 días (carga concentrada sobre Ø 20 cm): mayor que 30 KN (UNE-EN 12390-3) - Comportamiento a compresión a 5%: mayor que 0.30 MPa (UNE-EN 1339) - Comportamiento a compresión a 25%: mayor que 0.31 MPa (UNE-EN 1339) - Comportamiento a fuego externo : Broof (t1) (UNE-EN 1339) - Resistencia a impacto a 10 J: menor que 13 Ø mm (DIT 550/10) - Resistencia a carga puntual a 250 N: Sin defectos (DIT 550/10) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: - Contenido reciclado previo al consumidor: 0 % - Contenido reciclado posterior al consumidor: 0 % - Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) - Índice de reflectancia solar (IRS): 56 (ASTM E1980-11) PRESENTACIÓN: - Longitud: 50 cm - Ancho: 50 cm - Espesor total 95: (±4%) mm - Losas por palet: 52 ud - m²/palet: 13 m² - Color: Blanca - Código de Producto: 711011
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanolosa_95_blanca
  • Familia de productoInsulating Slab
  • Grupo de productosPolystyrene
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalHormigón celular
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Losa
  • Código Uniclass 2015Ss_30_14_15_17
  • Descripción Uniclass 2015Concrete porous paving systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPrecast Concrete Slabs
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11
  • Título OmniClass Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings