Publique sus productos
DANOPREN PR 80
Danosa

DANOPREN PR 80

DANOPREN PR 80 es una plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) con juntas perimetrales machihembradas en diferentes espesores. Fabricado sin CFC's, HCFC's ni HFC's. CAMPO DE APLICACIÓN: - Aislamiento térmico en edificación. - Cerramientos con cámara. - Cubierta deck.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS - Espesor: 80 mm (EN 823 - Tolerancia de espesor: -2/+3 mm (EN 823) - Longitud: 260 cm (EN 822) - Tolerancia de longitud: ± 10 mm (EN 822) - Ancho: 60 cm (EN 822) - Tolerancia de anchura: -8/+8 mm (EN 822) - Planimetría: 6 mm/m (EN 825) - Rectangularidad: 5 mm/m( EN 824) - Conductividad térmica (1): 0,036 W/mK (EN 12667) - Resistencia térmica: 2,20 m2K/W (EN 12667) - Resistencia a la compresión (2): Mayor que 200 kPa (EN 826) - Absorción Agua inmersión total: Menor que 0.7 Vol.% (EN 12087) - Absorción de Agua por difusión: Menor que 3 Vol.% (EN 12088) - Resistencia hielo-deshielo: Menor que 1 Vol.% (EN 12091) - Factor μ de resistividad a la difusión del vapor de agua (4): Mayor que 80 (EN 12086) - Estabilidad dimensional: Menor que 5 % (EN 1604) - Clasificación de Reacción al fuego del producto desnudo: E - Clasificación de Reacción al fuego del producto en condición final de uso (únicamente para aplicación final cubierta deck, montaje normalizado nº 3 según EN 15715): B-s1, d0 Euroclase EN 13501-01 - Coeficiente lineal de dilatación térmica: 0,07 mm/m·K - Rango de temperaturas de servicio -50 / +75 oC - Calor específico: 1.450 J/kg·K - Densidad nominal: 32 kg/m3 (EN 1602) - Capilaridad: Nula - Tratamiento de borde: Machihembrado - Tratamiento de superficie: Lisa, con piel de extrusión PRESENTACIÓN - Longitud: 260 cm - Ancho: 60 cm - Espesor total: 80 mm - m2 por paquete: 7,80 m2 - Código de Producto: 482007
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanopren_pr_80
  • Familia de productoThermal Insulation
  • Grupo de productosExtruded polystyrene (XPS)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)2600
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía