Publique sus productos
DANOPREN TR 40
Danosa

DANOPREN TR 40

DANOPREN TR 40 es una plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) con juntas perimetrales a media madera en diferentes espesores. Fabricado sin CFC's, HCFC's ni HFC's. CAMPO DE APLICACIÓN: - Aislamiento térmico en edificación. - Cubiertas planas, tanto convencionales como "invertidas" (donde la capa de aislamiento se coloca sobre la impermeabilización). - Suelos con sobrecargas de uso residencial y comercial.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: - Espesor: 40 mm (EN 823) - Tolerancia de espesor: ±2 mm (EN 823) - Longitud: 125 cm (EN 822) - Tolerancia de longitud: -8/+8 mm (EN 822) - Ancho: 60 cm (EN 822) - Tolerancia de anchura: -8/+8 mm (EN 822) - Planimetría: 6 mm/m (EN 825) - Rectangularidad: 5 mm/m (EN 824) - Conductividad térmica: 0,034 W/mK (EN 12667) - Resistencia térmica: 1.20 m2K/W (EN 12667) - Resistencia a la compresión: Mayor que 300 kPa (EN 826) - Resistencia a compresión a largo plazo (50años) para fluencia máxima del 2%: Mayor que 95 kPa (EN 1606) - Absorción Agua inmersión total: Menor que 0.7 Vol.% (EN 12087) - Absorción de Agua por difusión: Menor que 3 Vol.% (EN 12088) - Resistencia hielo-deshielo: Menor que 1 Vol.% (EN 12091) - Factor μ de resistividad a la difusión del vapor de agua (4): Mayor que 80 (EN 12086) - Estabilidad dimensional: Menor que 5 % (EN 1604) - Reacción al fuego: E Euroclase EN 13501-01 - Coeficiente lineal de dilatación térmica: 0,07 mm/m·K - Rango de temperaturas de servicio: -50 / +75 oC - Calor específico: 1.450 J/kg·K - Densidad nominal: 32 kg/m3 (EN 1602) - Capilaridad: Nula - Tratamiento de borde: Media madera - Tratamiento de superficie: Lisa, con piel de extrusión PRESENTACIÓN: - Longitud: 125 cm - Ancho: 60 cm - Espesor total:40 mm - m2 por paquete: 7.5 m2 - Código de Producto: 484003
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanopren_tr_40
  • Familia de productoThermal Insulation
  • Grupo de productosExtruded polystyrene (XPS)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1250
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING