Publique sus productos
DEP1 Depósitos de agua potable
Danosa

DEP1 Depósitos de agua potable

DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE: Impermeabilización: membrana de PVC no adherida. VENTAJAS: - Soldaduras mediante aire caliente. - Impermeabilización no adherida. - Membrana apta para el contacto con agua potable destinada al consumo humano y para reservas de agua en instalaciones contra incendios (PCI). - Programa europeo de reciclaje de materiales de PVC ROOFCOLLECT. - Declaración Ambiental de Producto (EPD). APLICACIÓN: - Edificios logísticos e industriales. - Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. - Edificios residenciales públicos o privados. - Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. - Edificios administrativos y corporativos. - Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.
Especificaciones
  • Depósito de agua potable constituido por: Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con armadura de poliéster, apta para el contacto con agua potable y alimentos, DANOPOL® DW HS 1.2; listo para verter el agua. Incluye parte proporcional de: Encuentros con el paramento elevando la impermeabilización 20 cm sobre el nivel del agua, formado por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC DANOPOL® DW HS 1.2; pletina de chapa colaminada DANOSA® TIPO A fijada mecánicamente en aristas del depósito y cada dos metros de profundidad del depósito; membrana impermeabilizante sin armadura para conformación de puntos singulares DANOPOL® DW H 1.5; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente en remate de paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Productos provistos de marcado CE europeo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDEP1
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Depósito
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 54
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Título OmniClass Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT