Publique sus productos
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST Verde Jardín
Danosa

ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST Verde Jardín

Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-50/G-FP R. Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color verde, como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación. Lleva incorporados en su masa productos repelentes a las raíces. CAMPO DE APLICACIÓN: Uso recomendado: Lámina superior de membranas multicapa con autoprotección mineral para impermeabilización de cubiertas ajardinadas, intensivas y extensivas (membranas GA-2, GA-5 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96). Uso mejorado: El acabado mineral aporta a la lámina resistencia a los rayos UV, necesario en las impermeabilizaciones vistas. Por lo tanto esta lámina se puede utilizar como capa superior en membranas bicapa con protección pesada adheridas (membrana PA-8 según la norma UNE 104-402/96) sustituyendo a la lámina plastificada, en aquellos casos en que se prevea que va a transcurrir cierto tiempo entre ejecución de la impermeabilización y de la protección. Al disponer de un tratamiento anti-raíces esta lámina se puede utilizar como capa superior en membranas bicapa con protección pesada adheridas (membrana PA-8 según la norma UNE 104-402/96) sustituyendo a la lámina plastificada, en aquellos casos en que se prevea que la cubierta va a disponer distintos usos (peatones, jardín, vehículos, galerías de servicio, etc...). Otros usos: Lámina impermeabilizante en trasdós exterior de muro. Membrana monocapa autoprotegida adherida para impermeabilización de cubiertas ajardinadas intensivas y extensivas (membrana GA-1 según la norma UNE 104-402/96).
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: Comportamiento frente a un fuego externo: Broof(t1) - (UNE-EN 1187); (UNE-EN 13501-5) Reacción al fuego: E - (UNE-EN 11925)-2; (UNE-EN 13501-1) Estanquidad al agua: Pasa - (UNE-EN 1928) Resistencia a la tracción longitudinal: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1) Resistencia a la tracción transversal: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1) Elongación a la rotura longitudinal: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) Elongación a la rotura transversal: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) Resistencia a la penetración de raíces: Pasa - (UNE-EN 13948) Resistencia a la carga estática: Mayor que 15 kg (UNE-EN 12730) Resistencia al impacto: Mayor que 1000 mm (UNE-EN 12691) Resistencia al desgarro longitudinal: PND N (UNE-EN 12310-1) Resistencia al desgarro transversal: PND N (UNE-EN 12310-1) Resistencia de juntas: pelado de juntas: PND - (UNE-EN 12316-1) Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura: 450 ± 150 - (UNE-EN 12317-1) Flexibilidad a bajas temperaturas: Menor que -15 ºC (UNE-EN 1109) Factor de resistencia a la humedad: 20.000 - (UNE-EN 1931) Sustancias peligrosas: PND Durabilidad flexibilidad: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) Durabilidad fluencia: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Contenido reciclado previo al consumido:r 0 % Contenido reciclado posterior al consumidor: 35 % Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) Compuestos orgánicos volátiles (COV's): 50 (A+)* µg/m3 (ISO 16000-6:2006) PRESENTACIÓN: Longitud: 8 m Ancho: 1 m Superficie por rollo: 8 m2 Rollos por palet: 25 rollos Código de Producto: 141306
Especificaciones técnicas
  • Referenciaesterdan_plus_50_gp_jardin
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)8000
  • Profundidad (mm)3.5
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniClass Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING