Publique sus productos
INC5 Cubierta inclinada intemperie
Danosa

INC5 Cubierta inclinada intemperie

CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE

- Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada 

- Aislamiento térmico: Interior 

- Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV 

- Soporte: Metálico

VENTAJAS

- Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con excelente adherencia y adaptable a geometrías complicadas del soporte.
- Sistema de impermeabilización de excelentes resistencias mecánicas, a la abrasión y cambios de temperatura.
- Acabado con excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV, que permite diversos acabados estéticos. Índice SRI de 106, en color blanco.
- Buena resistencia química.
- Aplicación por proyección en caliente con altos rendimientos. Curado y puesta en servicio rápidos.
- Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a bajas temperaturas. Elongación ±400%.
- Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
- Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, plastificantes y VOC’s.

APLICACIÓN

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, hoteles, instalaciones deportivas.
- Edificios residenciales públicos o privados.
- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
- Edificios administrativos y corporativos.
- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.
- Industria: química, petroquímica, alimentaria.


Especificaciones
  • UNIDAD DE OBRA

    Cubierta metálica no transitable intemperie constituida por:
    incluso limpieza y preparación previa del soporte metálico empleando agua a alta presión y cepillado de la superficie; posterior aplicación de una capa de imprimación DANOPRIMER® PU, de base poliuretano monocomponente de baja viscosidad para mejorar la consolidación y adherencia de soportes poco porosos, con una resistencia a la adherencia por tracción de 3,9 MPa según EN 13892-8, aplicada en capa fi na de forma manual, con curado en unas 24 h y un rendimiento aproximado de 50 a 100 g/m2; una vez curada la imprimación, aplicación de la membrana de impermeabilización DANOCOAT®250 a base de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y plastifi cantes, con 100% de contenido en sólidos, de curado en 5 segundos, con una resistencia a la tracción > 21 Mpa y elongación a rotura > 400% según EN ISO 527-1, adherencia por tracción de 4 MPa según EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con altura de caída > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm según EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg según EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 oC y -60 oC según EN 13687-5, con resistencia a la fi suración de clase A5 en método estático, y con puenteo de fi suras > 2.500 μm en método dinámico después de 1.000 ciclos a -10oC según la EN 1062-7,comportamiento a fuego Broof t1 según EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes ataques químicos según la Norma EN 13529, donde después de 3 días en contacto con reactivos empleados tales como: gasolina, gasóleo, aceite de motor, ácido acético al 10%, ácido sulfúrico al 20%, hidróxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, NO se observa ningún cambio en la membrana; con un rendimiento ≥ 2 kg/m2, y un espesor de unos 1,8 mm; aplicación de capa de sellado fi nal DANOCOAT® PAS 700 a base de resina poliaspártica bicomponente con > 95% de contenido en sólidos, para mantener un efecto estético de color durable y resistente a los rayos UV, con índice SRI de 106 en color blanco, y un rendimiento aproximado de 250 g/m2. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta formados por: cordón de sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND®BUTYL de 75 mm de ancho; imprimación DANOPRIMER® PU2K; membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa de sellado DANOCOAT® PAS 700; perfi l metálico DANOSA® fi jado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfi l metálico. Productos provistos de marcado CE europeo según EN 1504-2, y sistema de impermeabilización certifi cado mediante Evaluación Técnica Europea (ETE) noC 17/0401.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINC5
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de productosPitched
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliurea
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 14
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText