Publique sus productos
INT2 Cubierta plana ajardinada intensiva
Danosa

INT2 Cubierta plana ajardinada intensiva

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA - Impermeabilización: membrana de PVC no adherida - Aislamiento térmico: poliestireno extruido (XPS) - Acabado: jardín intensivo VENTAJAS: - Impermeabilización resistente a la penetración de raíces. Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta. - Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad de la impermeabilización y evita condensaciones entre capas. - Soldaduras mediante aire caliente. - Impermeabilización no adherida. - Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua. - Drenaje de alta resistencia a compresión. - Sistema ajardinado LEED. - Programa europeo de reciclaje de materiales de PVC ROOFCOLLECT. - Declaración Ambiental de Producto (DAP). APLICACIÓN: - Edificios logísticos e industriales. - Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. - Edificios residenciales públicos o privados. - Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. - Edificios administrativos y corporativos. - Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.
Especificaciones
  • Cubierta plana ajardinada intensiva constituida por: Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con armadura de fibra de vidrio, DANOPOL® FV 1.2; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por geotextil de poliésterDANOFELT® PY200; capa drenante formada por lámina de polietileno DANODREN® JARDIN; listo para cubrir con sustrato vegetal y plantación intensiva. Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada, incluye encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS, y parte proporcional de encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y arqueta de registro de jardinería. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551/10. En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a UNE 104416.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINT2
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosInverted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Ss_45_40_47_40
  • Descripción Uniclass 2015Intensive green roof systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermoplastic Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Título OmniClass Polyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía