Publique sus productos
SOL1 Solera sobre terreno compactado
Danosa

SOL1 Solera sobre terreno compactado

SOLERA SOBRE TERRENO COMPACTADO: - Impermeabilización: membrana bituminosa monocapa adherida (SBS) - Aislamiento térmico: poliestireno extruido (XPS) VENTAJAS: - Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad. - Aplicación mediante soplete de gas propano. - Membrana impermeabilizante autocicatrizante. - Impermeabilización bicapa adherida, lo que aumenta la seguridad del sistema. Gran capacidad para el puenteo de fisuras. - Membrana impermeabilizante resistente a los microorganismos y a la oxidación. - Membrana impermeabilizante acabada en geotextil, lo que aumenta la resistencia al punzonamiento del mismo. - Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua. - Drenaje de alta resistencia a compresión. - Declaración Ambiental de Producto (DAP). APLICACIÓN: - Edificios logísticos e industriales. - Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. - Edificios residenciales públicos o privados. - Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. - Edificios administrativos y corporativos. - Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.
Especificaciones
  • Impermeabilización y drenaje de solera de cimentación constituida por: Capa anticapilaridad formada por lámina de polietileno con geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® H25 PLUS; capa de mortero u hormigón de limpieza; imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, acabada en lámina geotextil, con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING adherida al soporte con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 50 mm de espesor; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para ejecutar solera de hormigón y pavimento. Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado del pavimento, formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, acabada en lámina geotextil, con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT 567R/16.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL1
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosFoundations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_65_15
  • Descripción Uniclass 2015Concrete platform slabs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Título OmniClass Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoA10
  • CSI UniFormat II TítuloFOUNDATIONS