Publique sus productos
SUF4 Suelo flotante para locales ruidosos
Danosa

SUF4 Suelo flotante para locales ruidosos

SUELO FLOTANTE PARA LOCALES RUIDOSOS - Aislamiento acústico: polietileno reticulado y lana de roca -Acabado: pavimento VENTAJAS: - Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos para un aislamiento acústico global mayor que 60 dBA hacia piso inferior. - Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos a ruido de impacto L' nTw menor que 35 dB hacia piso inferior. - Sistema idóneo para la amortiguación de ruido de impacto a bajas frecuencias. - La lámina de polietileno reticulado protege de la humedad y mejora el comportamiento amortiguante del sistema. - El mortero armado con mallazo permite construir sobre el suelo flotante toda la tabiquería interior, disminuyendo puentes acústicos. USOS: - Locales con horario nocturno: restaurantes, cervecerías y locales de copas. - Supermercados. - Panificadoras. - Taller mecánico. - Escuelas de música: cabinas musicales. - Discotecas en centros comerciales.
Especificaciones
  • Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado formado por: Panel de lana mineral de densidad 100 kg/m3 y espesor de 30 mm, ROCDAN® 233/30, depositado a testa sobre el forjado y protegido por lámina de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10 fijado entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero armado con mallazo de al menos 6 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta desolidarizador perimetral 200, listo para recibir el revestimiento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSUF4
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosSeparating floor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 48
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 19 11
  • Título OmniClass Floating Floors
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes