Publique sus productos
TPC2 Cubierta plana transitable de uso público
Danosa

TPC2 Cubierta plana transitable de uso público

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA ZONAS COMUNES DE USO PÚBLICO

- Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS) 

- Acabado: Pavimento

VENTAJAS

-Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.

- Aplicación mediante soplete de gas propano.

- Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

- Membrana impermeabilizante resistente a los microorganismos y a la oxidación.

- Impermeabilización bicapa adherida.

- Sistema de impermeabilización especial para espacios públicos.

- Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

- Declaración Ambiental de Producto.

APLICACIÓN

- Edificios logísticos e industriales.

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.

- Edificios residenciales públicos o privados.

- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.

- Edificios administrativos y corporativos.

- Edificios Sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTPC2
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de productosWithout insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13 23
  • Título OmniClass Modified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText