Publique sus productos
TVA3 Cubierta plana para vehículos
Danosa

TVA3 Cubierta plana para vehículos

CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS: - Impermeabilización: membrana de base poliurea proyectada - Acabado: aglomerado asfáltico - Soporte: hormigón VENTAJAS: - Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con excelente adherencia y adaptable a geometrías complicadas del soporte. - Sistema de impermeabilización de excelente resistencia mecánica, a la abrasión y a cambios de temperatura. - Acabado antideslizante con excelente resistencia mécanica, adecuado para recibir aglomerado asfáltico en caliente. - Aplicación por proyección en caliente con altos rendimientos. Curado y puesta en servicio rápidos. - Sistema con membrana de impermeabilización y capa de rodadura con máxima capacidad de puentear fisuras estáticas y dinámicas incluso a bajas temperaturas. - Impermeabilización especial para tableros de puente. - Buena resistencia química a combustibles, líquido de refrigeración, sales de deshielo, aceite de motor y limpiadores alcalinos. - Respetuoso con el medioambiente. Libre de disolventes, plastificantes y COV's. APLICACIÓN: - Tableros de puente, pasos superiores, pérgolas y losas de cubrición de estructuras enterradas. - Edificios terminales: aeropuertos y estaciones de ferrocarril y metro. - Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, hoteles e instalaciones deportivas.
Especificaciones
  • Cubierta plana transitable constituida por: Incluso limpieza y preparación previa del soporte empleando medios mecánicos para el granallado o fresado de la superfi cie, reparación de irregularidades y sellado de fi suras; aplicación de una capa de imprimación DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, para mejorar la consolidación, sellado y adherencia del soporte, con una resistencia a la adherencia por tracción de 3,8 MPa según EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado rápido a bajas temperaturas, de aplicación manual con rodillo con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m2, dependiendo de la porosidad del soporte; una vez curada la imprimación, aplicación de la membrana de impermeabilización DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y plastifi cantes, con 100% de contenido en sólidos, de curado en 5 segundos, con una resistencia a la tracción mayor que 21 Mpa y elongación a rotura mayor que 400% según EN ISO 527-1, adherencia por tracción de 4 MPa según EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con altura de caída mayor que 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm según EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg según EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125oC y -60oC según EN 13687-5, con resistencia a la fi suración de clase A5 en método estático, y con puenteo de fi suras mayor que 2.500 μm en método dinámico después de 1.000 ciclos a -10 oC según la EN1062-7, comportamiento a fuego Broof t1 según EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes ataques químicos según la Norma EN 13529, donde después de 3 días en contacto con reactivos empleados tales como: gasolina, gasóleo, aceite de motor, ácido acético al 10%, ácido sulfúrico al 20%, hidróxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%,NO se observa ningún cambio en la membrana; con un rendimiento ≥ 2,2 Kg/m2, y un espesor de unos 2 mm; aplicación de capa de protección y rodadura constituida por una resina de poliuretano monocomponente DANOCOAT® TACK COAT, libre de disolventes y plastifi cantes, elástica y resistente al tráfico rodado, de extendido manual mediante rastra de goma o espatulado con llana dentada, con una dotación de 600 g/m2, y sobre la capa aún fresca, se espolvoreará árido DANOQUARTZ® de 0,6 - 1,2 mm hasta saturación (aprox. 4 kg/m2); aplicación de un riego asfáltico y extendido de la capa de mezcla bituminosa en caliente (MBC) con un espesor ≥ 8 cm tras su compactado. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta formados por: cordón de sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; imprimación DANOPRIMER® EP; membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa de protección y rodadura DANOCOAT TACK COAT; árido de silice DANOQUARTZ; perfi l metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formados por: cordón de sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA prefabricada de EPDM del diámetro necesario; imprimación DANOPRIMER® EP; membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa de protección y rodadura DANOCOAT TACK COAT; árido de silice DANOQUARTZ; aplicadas estas tres últimas capas llegando hasta el interior de la cazoleta. Productos provistos de marcado CE europeo según EN 1504-2.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTVA3
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosWithout insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliurea
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 14
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText