Publique sus productos
Avatar Compact asientos de estadio
Avatar Compact asientos de estadio
Avatar Compact asientos de estadio
    Daplast

    Avatar Compact asientos de estadio

    Silla de estadio basculante, diseñada para instalaciones deportivas de primera clase. Todas las piezas que conforman esta silla son moldeadas por inyección, solo el raíl inferior al concreto es metálico.

    El sistema de fijación monorrail permite obtener una capacidad de audiencia personalizada y flexible, según el evento: cambio en la distribución de los asientos e incluso cambiar la capacidad de asientos.

    Avatar Basic, Premium y Avatar Suite completan la línea de asientos Avatar.

    Varios accesorios disponibles:

    • Numeración,
    • Portavasos,
    • Diferentes tipos de reposabrazos,
    • Y mesas de prensa.
    Especificaciones
    • • Alta resistencia al uso público severo (vandalismo), según la norma EN-13200 parte 4: Asientos para espectadores.

      • Resistencia a los rayos UV: el asiento y el respaldo están fabricados con polipropileno copolímero con protección contra la luz UV de acuerdo con las regulaciones europeas. El asiento y el respaldo se cierran a la misma altura, minimizando las horas de exposición solar del asiento.

      • El asiento Avatar optimiza el espacio entre filas; cuando está plegado, solo ocupa 200 mm de profundidad.

      • Asiento con mecanismo de amortiguación integrado y patentado para el movimiento de retorno, sin necesidad de mantenimiento.

      Sistema de instalación:

      • Montaje rápido: el asiento completo está compuesto por un asiento de plástico y un rail metálico galvanizado en caliente. El asiento se suministra preinstalado, listo para ser anclado al rail metálico en el graderío.

      • Flexibilidad: el rail metálico se adapta a cualquier geometría o necesidad del graderío de hormigón. Facilita la adaptación de la distancia entre los asientos para cambiar la distribución o la capacidad de asientos.

      • El sistema de rail permite reducir los puntos de anclaje necesarios de los soportes metálicos individuales al graderío de hormigón, evitando posibles daños.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAvatar-Compact
    • Familia de productoAvatar
    • Grupo de productosStadium seating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Asientos para estadios
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_72
    • Descripción Uniclass 2015Retractable seats
    • Número OmniClass23-21 29 23 11
    • Título OmniClass Fixed Stadium Seating