Publique sus productos
Avatar Suite asientos de estadio
Avatar Suite asientos de estadio
Avatar Suite asientos de estadio
    Daplast

    Avatar Suite asientos de estadio

    Silla plegable Avatar, versión Suite, tipo sillón. Recomendada para áreas VIP en estadios de primera clase o para resaltar áreas VIP en instalaciones deportivas.

    Estética y confort:

    Avatar Suite optimiza el espacio entre las filas – cuando está plegado, solo ocupa 215 mm de profundidad, y toda la silla con reposabrazos solo ocupa 305 mm de profundidad en la fila.

    Avatar Suite mantiene la línea de diseño seguida en toda la familia Avatar, con un acabado acolchado y tapizado.

    El diseño Avatar tiene en cuenta los valores recomendados del percentil antropométrico promedio (50%) con un ángulo de inclinación correcto del respaldo con respecto al asiento, que tiene la profundidad adecuada con el borde frontal suavizado para mejorar la comodidad del espectador. Además, el asiento permite un movimiento libre y cambio de posición gracias a su amplio espacio de soporte corporal.

    Accesorios de la línea de asientos Avatar:

    • Portavasos: Fijado al reposabrazos.
    • Reposabrazos fijo: Fijado al raíl.
    • Reposabrazos con laterales completamente cerrados.
    • Reposabrazos plegable: Utilizado para gradas telescópicas.
    Especificaciones
    • El asiento y el respaldo están formados por un chasis de acero interno cubierto con espuma de poliuretano inyectada, con una densidad mínima de 50 kg/m3. El asiento completo está completamente tapizado con fundas de simil cuero, con alta resistencia a los agentes atmosféricos. Las dimensiones del respaldo son más grandes para mejorar la comodidad del espectador.

      Sistema de instalación:

      • Montaje rápido: el asiento completo está compuesto por un asiento de plástico y un rail metálico galvanizado en caliente. El asiento se suministra preinstalado, listo para ser anclado al rail metálico en el graderío.

      • Flexibilidad: el rail metálico se adapta a cualquier geometría o necesidad del graderío de hormigón. Facilita la adaptación de la distancia entre los asientos para cambiar la disposición o la capacidad de asientos.

      • El sistema de rail permite reducir los puntos de anclaje necesarios de los soportes metálicos individuales al graderío de hormigón, evitando posibles daños.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAvatar-Suite
    • Familia de productoAvatar
    • Grupo de productosStadium seating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Asientos para estadios
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_72
    • Descripción Uniclass 2015Retractable seats
    • Número OmniClass23-21 29 23 11
    • Título OmniClass Fixed Stadium Seating