Publique sus productos
Sittem Premium asientos de estadio
Sittem Premium asientos de estadio
Sittem Premium asientos de estadio
Sittem Premium asientos de estadio
Sittem Premium asientos de estadio
Sittem Premium asientos de estadio
Sittem Premium asientos de estadio
Sittem Premium asientos de estadio
Sittem Premium asientos de estadio
    Daplast

    Sittem Premium asientos de estadio

    Versión Premium de la línea de asientos de estadio SITTEM. Con acolchado en el respaldo y el asiento que aumentan la comodidad del espectador. Recomendado para las zonas de preferencia y las zonas VIP en instalaciones deportivas de alto nivel.

    Debido a su diseño y confort, la línea de asientos basculantes SITTEM se recomienda para instalaciones deportivas de alto nivel. Con líneas de diseño equilibradas, los asientos SITTEM garantizan comodidad y libertad de movimiento gracias a sus grandes dimensiones que optimizan el espacio personal de cada espectador.

    Los asientos de estadio SITTEM son una apuesta segura por su estética y confort, que se adaptarán a cualquier tipo de diseño arquitectónico. Están homologados por la FIBA y certificados en resistencia por el instituto IBV, cumpliendo con el nivel máximo de resistencia exigido por la norma europea UNE-EN 13200.

    El asiento de estadio SITTEM Premium, recomendado para zonas VIP y de preferencia, permite una amplia gama de configuraciones (según el espacio disponible en la fila). Los diferentes acabados de los asientos y sus accesorios aumentan las opciones de personalización en la grada.

    Nivel 4 – Uso público severo (nivel más alto según la normativa UNE-EN 13200).

    Recomendado para:

    • Estadios de fútbol
    • Arenas y pabellones deportivos
    • Auditorios y espacios de ocio.

    El asiento SITTEM Premium está disponible en varias dimensiones de ancho: 480 mm y 440 mm. Por favor, descargue las hojas técnicas para más detalles.

    Especificaciones
    • Sittem Premium stadium seats – Technical description

      Seat and back blocks manufactured by blow moulding in copolymer polypropylene and UV stabilizing additives. Abatement structures manufactured by injection moulding in polyamide reinforced with fiberglass. The seat folds down thanks to the action of two springs.

      Sittem mechanical resistance is tested according to UNE-EN 12727. Protection against UV light according to the UNE-EN 13200-4 standard. Flame retardant on demand.

      Accessories:

      • Numbering plate.

        • Cup holder: Fixed to the armrest.

        • Fixed armrest: Fixed to the rail. Optional: armrest with fully closed sides.

        • Folding armrest: Use for telescopic stands. The armrest is mounted on a chassis made of steel and fixed to the rail. It complies with mechanical resistance according to the European standard UNE-EN 12727.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaSittem-Premium
      • Familia de productoSittem
      • Grupo de productosStadium seating
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-01-23
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEspaña
      • Fabricado enEspaña
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Asientos para estadios
      • Clasificación IFC Elemento de muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_72
      • Descripción Uniclass 2015Retractable seats
      • Número OmniClass23-21 29 23 11
      • Título OmniClass Fixed Stadium Seating