Publique sus productos
Sittem Basic asientos de estadio
Sittem Basic asientos de estadio
Sittem Basic asientos de estadio
    Daplast

    Sittem Basic asientos de estadio

    4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)

    Asientos de estadio SITTEMpara graderíos del público general y zonas VIP.

    Debido a su diseño y confort, la línea de asientos basculantes SITTEM se recomienda para instalaciones deportivas de alto nivel. Con líneas de diseño equilibradas, los asientos SITTEM garantizan comodidad y libertad de movimiento gracias a sus grandes dimensiones que optimizan el espacio personal de cada espectador.

    Los asientos de estadio SITTEM son una apuesta segura por su estética y confort, que se adaptarán a cualquier tipo de diseño arquitectónico. Están homologados por la FIBA y certificados en resistencia por el instituto IBV, cumpliendo con el nivel máximo de resistencia exigido por la norma europea UNE-EN 13200.

    El asiento de estadio SITTEM y sus accesorios están fijados en un raíl que permite una amplia gama de configuraciones (según el espacio disponible en la fila). Los diferentes acabados de los asientos y sus accesorios aumentan las opciones de personalización en la grada.

    Recomendado para:

    • Estadios de fútbol
    • Arenas y pabellones deportivos
    • Auditorios y espacios de ocio.

    El asiento SITTEM Basic está disponible en varias dimensiones de ancho: 480 mm, 440 mm y 420 mm. Por favor, descargue las hojas técnicas para más detalles.

    Especificaciones
    • Asientos de estadio Sittem – Descripción técnica

      Los bloques de asiento y respaldo están fabricados por soplado en copolímero de polipropileno y aditivos estabilizadores UV. Las estructuras de abatimiento están fabricadas mediante moldeo por inyección en poliamida reforzada con fibra de vidrio. El asiento se pliega gracias a la acción de dos resortes.

      La resistencia mecánica de Sittem está probada según la norma UNE-EN 12727. Protección contra la luz UV de acuerdo con la norma UNE-EN 13200-4. Resistente al fuego bajo demanda.

      Soportes

      Sistema de fijación multipropósito adaptable a cualquier geometría de los graderíos, montado en riser o fijado al suelo mediante 3 puntos de anclaje, para formar bancos de hasta 4 asientos. Tanto los raíles como los soportes están hechos de acero, con dimensiones de sección del rail de 60×40 mm.

      Accesorios

      • Placa de numeración.
      • Portavasos: Fijo al reposabrazos.
      • Reposabrazos fijo: Fijo al rail.
      • Reposabrazos plegable: Utilizado para gradas telescópicas. El reposabrazos está montado sobre un chasis de acero y fijado al rail. Cumple con la resistencia mecánica según la norma europea UNE-EN 12727.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSittem-Basic
    • Familia de productoSittem
    • Grupo de productosStadium seating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Asientos para estadios
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_72
    • Descripción Uniclass 2015Retractable seats
    • Número OmniClass23-21 29 23 11
    • Título OmniClass Fixed Stadium Seating