Publique sus productos
Configurable Storage Shelving

Configurable Storage Shelving

Traducido por Google,
El sistema de estanterías configurables ThinStak de Datum ofrece una amplia gama de tamaños y opciones. Con un perfil delgado que maximiza el espacio vertical y un diseño de estantes abiertos para un acceso rápido y sencillo, esta solución de almacenamiento es ideal para diversos sectores. Se debe solicitar un kit de base y tapa para cada sección de estantería. El kit consta de una tapa de 2,5 cm (1") y una base de 2,5 cm (1", 2"), 5 cm (2" o 4"). Las bases de 5 cm (2" y 4") incluyen 4 niveladores.
Especificaciones
  • Widths: 24″, 30″, 36″, 42″, or 48″ Heights: 10″ or 11″ overall height with a 9-7/8″ or 10-7/8″ inside clear opening, units can be stacked up to 8 levels high Depths: 13-3/16″
Especificaciones técnicas
  • Referenciaconfigurable-storage-shelving
  • Familia de productoFile Systems & Shelving
  • Grupo de productosConfigurable Storage Shelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings