Publique sus productos
Hammock bar

Hammock bar

4.5 de 5 estrellas4.5(28 reseñas)
Traducido por Google,
La silla Hammock de Axel Bjurströms fue nombrada como “La silla del año” y hoy en día es una silla común en muchos hoteles y restaurantes alrededor del mundo. La barra Hammock completa la Colección Hammock y da la posibilidad de sentarse más alto con la misma apariencia; Diseño innovador con cuero de curtido vegetal sujetado en un característico marco de metal. El taburete de bar Hammock brinda un poco más de privacidad con su respaldo y brinda la máxima comodidad y estilo. Disponible en dos alturas de asiento, 650 y 750 mm, y ambas ofrecen un asiento cómodo con clase. Hamaca también está disponible como silla, sillón, puf, taburete, banco y mesa.
Especificaciones
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 855 or 955 mm Depth 485 mm Width 445 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 8 kg Volume 0,4 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 855 eller 955 mm Djup 485 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 8 kg Volym 0,4 kbm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHammock-bar
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosHammock
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa