Publique sus productos
Lima, Kitchen tap with pull-out spout
Deante

Lima, Kitchen tap with pull-out spout

Traducido por Google,
El grifo de cocina funcional fue diseñado para una alta usabilidad y apariencia estética. El diseño elegante hace que se adapte a lo moderno, pero también a lo escandinavo o más tradicional. La batería del fregadero tiene un aireador que reduce la vida útil del agua, lo cual es muy importante cuando se discapacitan los platos. Además, el chorro aireado es más suave. Además, el teléfono se puede colocar en un cable largo y flexible, lo que facilita el enjuague de elementos grandes y anodinos, por ejemplo, láminas de metal de un horno o estantes de la nevera.
Especificaciones
  • MIXER
    Finish: steel
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Total mixer height [mm]: 396
    Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    Check valves: yes

    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm

    SPOUTS
    Spout type: swivel, pull-out
    Mixer spout range [mm]: 229
    Material: stainless steel

    CONNECTING HOSES
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

    HOSES
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable

    HAND SHOWERS
    Number of functions: 2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBBM_F72M
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina