Publique sus productos
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
    Deante

    Tamizo, Kitchen tap

    Traducido por Google,
    El grifo de la cocina funcional fue diseñado para una alta usabilidad y apariencia estética. El diseño elegante hace que se adapte a lo moderno, pero también a lo escandinavo o más tradicional. La batería del fregadero tiene un aireador que reduce la vida útil del agua, lo cual es muy importante cuando se discapacitan los platos. Además, el chorro aireado es más suave.
    Especificaciones
    • MIXER
      Finish: nero
      Mixer type: mixer, single-handle
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 333
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel
      Mixer spout range [mm]: 225
      Material: stainless steel
      AERATORS
      Aerator type: silicone, swivel
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQT_N63M
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina