Publique sus productos
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
    Deante

    Bathroom vanity, with countertop

    Traducido por Google,
    Sistema Push to open - apertura de cajones presionando el frontal, Cajones SlowMotion con extensión total, Excepcional durabilidad gracias a los barnices UV adecuados, Muebles listos para usar sin necesidad de montaje, Calidad pulida con cuidado del medio ambiente.
    Especificaciones
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Dedicated type of washbasin: countertop Width [mm]: 800 Height [mm]: 520 Depth [mm]: 470 Number of drawers: 2 Drawer opening: push-to-open system Full drawer extension: Yes Drawer with a soft-close system: Yes An additional layer of varnish on the countertop: Yes Waste trap housing: Yes Countertop: Yes Assembled furniture: Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSDI_NB81
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)570
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros