Publique sus productos
Olfato precious, Steel sink, 1-bowl
Deante

Olfato precious, Steel sink, 1-bowl

Traducido por Google,
El fregadero de acero macizo está fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Tiene propiedades antisépticas por naturaleza, lo que, combinado con el diseño aerodinámico, facilita la limpieza y mantiene un alto nivel de higiene. Queda perfecto tanto en estancias tradicionales como modernas, por ejemplo, cocinas minimalistas, industriales o escandinavas. Un fregadero ordenado de un seno es una solución perfecta para cocinas pequeñas y estudios con cocina americana.
Especificaciones
  • SINK
    Finish: titanium
    Surface type: brushed
    Material: stainless steel
    Installation method: flush, inset, under mounted
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 505
    Length [mm]: 550
    Height [mm]: 200
    Bowl depth [mm]: 200
    Cut-out Length [mm]: 530
    Cut-out Width [mm]: 485
    Cut-out Length [mm]: 500
    Cut-out Width [mm]: 400
    Steel thickness [mm]: 0.8
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    SINK WASTE KIT
    Finish: titanium
    Plug type: manual
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZPO_D10B
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosSinks
  • Día de publicación2024-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos