Publique sus productos
K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink
Kohler

K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink

4.6 de 5 estrellas4.6(37 reseñas)
Traducido por Google,

Este kit de fregadero de cocina todo en uno incluye un fregadero de acero inoxidable de calibre 18 que absorbe el sonido con tazones grandes y medianos, un grifo de cocina desplegable Malleco con dispensador de jabón/loción, dos coladores de fregadero y un estante para fregadero con taza de remojo. El fregadero se adapta a la instalación de montaje superior o inferior.

CARACTERISTICAS

  • Incluye grifo de cocina desplegable Malleco™ con dispensador de jabón/loción en acero inoxidable vibrante.
  • Caudal máximo de 1,8 gal/min (6,8 /min) a 60 psi (413,7 kPa).
  • El grifo cumple con los requisitos de CalGreen para grifos de cocina.
  • El grifo cumple con NSF 61 y NSF 372.
  • Incluye dos coladores de fregadero.
  • Incluye rejilla para fregadero de cocina con taza de inmersión.
  • El estante utilitario incluye la garantía limitada de un año de KOHLER®.
  • Dos agujeros para grifo.
  • La profundidad de 9 pulgadas brinda un amplio espacio de trabajo.
  • Tecnología de absorción de sonido SilentShield®.

Material

  • Acero inoxidable calibre 18.

Instalación

  • Montaje superior o montaje inferior.
  • Incluye hardware de instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 33", Height 9-1/4"Width 22"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-R75791-2PC
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de productosKOHLER®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures