Publique sus productos
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
    Kohler

    K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

    3.8 de 5 estrellas3.8(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina con frente de delantal Whitehaven presenta un estilo de casa de campo aerodinámico y versátil para complementar cualquier decoración. Un gran lavabo individual acomoda ollas y sartenes grandes, mientras que el fondo inclinado ayuda con el drenaje y la limpieza. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillarse, agrietarse o quemarse para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Un frente de plataforma estándar facilita la instalación en gabinetes con frente de plataforma de 36 pulgadas. El diseño Self-Trimming® requiere solo un simple corte áspero, superpuesto a la cara del gabinete para obtener hermosos resultados.

    CARACTERISTICAS

    • Se adapta a un gabinete base de fregadero de delantal de 36' como mínimo.
    • Cuenco único.
    • 9" de profundidad.
    • El faldón Self-Trimming® se superpone al frente del gabinete para una fácil instalación y hermosos resultados.
    • Sin agujeros para grifos.
    • El lavabo tiene una pendiente de 2 grados hacia el desagüe para minimizar la acumulación de agua.
    • El desagüe compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • Incluye plantillas recortables.
    • Colador no incluido.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Acabado esmaltado resistente a los ácidos.

    Instalación

    • Delantal de montaje inferior.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6489
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosWhitehaven®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.62
    • Ancho (pulgadas)21.56
    • Profundidad (pulgadas)35.68
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks