Publique sus productos
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
    Deante

    Corda, Granite sink, 1-bowl undermount

    Traducido por Google,
    El fregadero de granito Deante está hecho de compuesto de granito natural de la más alta calidad. No en vano tiene una garantía del fabricante de 18 años. Se caracteriza por la resistencia al impacto, alta temperatura y escalas violentas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. La elegante superficie no se decolora y no pierde brillo. Perfectamente volado con tapas de madera y piedra. Un fregadero limpio de 1 cámara es una solución perfecta en cocinas pequeñas y casas tipo estudio con un anexo. El producto cuelga debajo de la parte superior. Gracias a esto, la cámara no sobresale del plano del armario de la cocina.
    Especificaciones
    • SINK
      Finish: anthracite metallic
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 460
      Length [mm]: 550
      Height [mm]: 204
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 490
      Cut-out Width [mm]: 400
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: manual
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZQA_T10C
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Europa