Publique sus productos
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer

    Traducido por Google,

    Colores disponibles:

    • 2113 – grafito
    • G113 – grafito metálico
    • A113 – alabastro
    • S113 – gris
    • 7113 - arena

    En Deante ya llevamos 25 años observando los cambios en los gustos y necesidades de los usuarios. Basándonos en nuestra experiencia, hemos introducido dos colecciones de fregaderos de granito: Andante y Rapido. Lo que llama la atención son los escurridores de vanguardia, mientras que las cámaras profundas y ampliadas garantizan la comodidad. Con el material de la mejor calidad de la preciosa mezcla de granito, los lavabos servirán durante muchos años.

    Especificaciones
      • Length780 mm
      • Width490 mm
      • Bowl depth 190 mm
      • For cabinet 600 mm
      • Outflow3,5"
      • Sink model 1 bowl
      • Pop-up wasteYes
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazqn_2113_7113_g113_s113_a113
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)490
    • Ancho (mm)780
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks