Publique sus productos
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer

Traducido por Google,
El fregadero de granito Deante está hecho de compuesto de granito natural de la más alta calidad. No en vano tiene una garantía del fabricante de 18 años. Se caracteriza por la resistencia al impacto, alta temperatura y escalas violentas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. La elegante superficie no se decolora y no pierde brillo. Perfectamente volado con tapas de madera y piedra. Un exclusivo fregadero de 2 cámaras con escurridor está dedicado a una cocina más espacial donde puede pasar más espacio en la zona húmeda. Para dos cómodas cámaras que dan una amplia gama de recipientes y preparación de alimentos, se ha añadido una práctica libélula. Al mismo tiempo, realiza una función de secado y la superficie perfilada descarga eficientemente el agua.
Especificaciones
  • SINK
    Finish: sand
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 2
    Minimum cabinet width [mm]: 800
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 1160
    Height [mm]: 224
    Bowl depth [mm]: 210
    2nd bowl depth [mm]: 210
    Cut-out Length [mm]: 1140
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZQN_7213
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosSinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalComposite
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

Disponibilidad en regiones

Europa