Publique sus productos
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
    Deante

    Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer

    Traducido por Google,
    El fregadero de granito Deante está hecho de compuesto de granito natural de la más alta calidad. No en vano tiene una garantía del fabricante de 18 años. Se caracteriza por la resistencia al impacto, alta temperatura y escalas violentas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. La elegante superficie no se decolora y no pierde brillo. Perfectamente volado con tapas de madera y piedra. Un exclusivo fregadero de 2 cámaras con escurridor está dedicado a una cocina más espacial donde puede pasar más espacio en la zona húmeda. Para dos cómodas cámaras que dan una amplia gama de recipientes y preparación de alimentos, se ha añadido una práctica libélula. Al mismo tiempo, realiza una función de secado y la superficie perfilada descarga eficientemente el agua.
    Especificaciones
    • SINK
      Finish: nero
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 2
      Minimum cabinet width [mm]: 800
      Width [mm]: 500
      Length [mm]: 1160
      Height [mm]: 224
      Bowl depth [mm]: 210
      2nd bowl depth [mm]: 210
      Cut-out Length [mm]: 1140
      Cut-out Width [mm]: 480
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: white, steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZQN_N213
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos