Publique sus productos
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

Traducido por Google,
El fregadero de granito Deante está hecho de compuesto de granito natural de la más alta calidad. No en vano tiene una garantía del fabricante de 18 años. Se caracteriza por la resistencia al impacto, alta temperatura y escalas violentas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. La elegante superficie no se decolora y no pierde brillo. Perfectamente volado con tapas de madera y piedra. El innovador fregadero de 1,5 cámaras con escurridor funciona perfectamente en cocinas pequeñas, donde es necesario utilizar más de una cámara. El escurridor tiene un secador simultáneamente, y la superficie perfilada descarga eficientemente el agua que fluye de los recipientes o los alimentos lavados. Se puede utilizar una cámara más pequeña para enjuagar y secar cubiertos, vasos delicados o descongelar carne o verduras.
Especificaciones
  • SINK
    Finish: anthracite metallic
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1.5
    Minimum cabinet width [mm]: 700
    Width [mm]: 490
    Length [mm]: 780
    Height [mm]: 194
    Bowl depth [mm]: 180
    2nd bowl depth [mm]: 120
    Cut-out Length [mm]: 760
    Cut-out Width [mm]: 470
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZQN_T513
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosSinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalComposite
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos