Publique sus productos
Prime, Granite-steel sink 1-bowl with drainer
Deante

Prime, Granite-steel sink 1-bowl with drainer

Traducido por Google,
El fregadero de granito y acero es una original combinación de dos materiales y colores. El elegante escurridor de granito contrasta con una espaciosa cámara de acero inoxidable. Sin embargo, el conjunto es muy universal y se adapta fácilmente a los interiores modernos de estilo industrial o escandinavo. Un práctico fregadero de 1 cámara con escurridor es una solución perfecta en cocinas pequeñas y casas estudio con un anexo. Al mismo tiempo, la función de secadora, la superficie perfilada descarga de manera eficiente el agua que fluye de los recipientes o los alimentos lavados.
Especificaciones
  • SINK
    Finish: alabaster, steel
    Surface type: matte, satin, brushed
    Material: granite, steel 304
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 860
    Height [mm]: 220
    Bowl depth [mm]: 220
    Cut-out Length [mm]: 840
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZSR_A113
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosSinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalComposite
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos