Publique sus productos
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
    Deante

    Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted

    Traducido por Google,
    El lavabo económico fue fabricado con materiales de primera calidad. Gracias a esto, es resistente a impactos, cambios de temperatura o contacto con factores químicos. No pierde propiedades incluso en habitaciones sin calefacción. Su forma ergonómica facilita el uso y la limpieza. Un fregadero limpio de 1 cámara es una solución perfecta en cocinas pequeñas y casas tipo estudio con un anexo. El producto se puede montar directamente en la pared, no requiere un marco adicional o en el mostrador.
    Especificaciones
    • SINK
      Finish: steel, satin
      Surface type: satin, polished
      Material: steel 304
      Installation method: inset, hanging/ wall-mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 433
      Length [mm]: 533
      Height [mm]: 220
      Bowl depth [mm]: 220
      Cut-out Length [mm]: 513
      Cut-out Width [mm]: 413
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 2''
      WASTE KIT
      Finish: steel, grey
      Plug type: manual
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZYK_0100
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos