Publique sus productos
100620 AZA Urinal divider
100620 AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620 AZA Urinal divider

    Traducido por Google,
    Conjunto completo de prelavado con grifo, apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Mezclador monomando de repisa con doble orificio y distancia entre ejes de 180 mm. Incluye: - Cabezales de válvula con mecanismos reforzados y palancas de control ergonómicas. - Conexiones de entrada descentradas con conectores M1/2". Grifo con caño tubular giratorio de 200 mm de longitud. - Caudal máximo de 25 l/min en los primeros 90°. - Cabezal de válvula con mecanismo reforzado y palanca de control ergonómica. Rociador manual negro con chorro ajustable y caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010). Rociador manual antical y boquilla resistente a impactos. Manguera flexible negra reforzada, de grado alimentario, de 0,95 m de longitud. Columna de latón de 19 mm. Soporte de pared ajustable. Guía de resorte de acero inoxidable. 30 años de garantía. Estos modelos de prelavado se pueden instalar cerca del salpicadero.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia100620
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)3.958
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica