Publique sus productos
120110 Countertop ALGUI washbasin
DELABIE

120110 Countertop ALGUI washbasin

Traducido por Google,
Lavabo de sobre encimera, Ø 375 mm. Apto para grifo/bañera mural o prolongador. Diámetro interior del lavabo: 310 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Acabado satinado pulido. Cubeta prensada de una sola pieza, sin juntas. Bordes redondeados para evitar lesiones. Incluye desagüe de 3,18 cm. Sin rebosadero. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 3,8 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia120110
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica