Publique sus productos
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120260 CANAL wall-mounted wash trough

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de repisa de doble orificio, M1/2" con distancia entre ejes de 180 mm. Caño tubular giratorio de Ø 22 mm (alto x largo x ancho) 220 mm (largo x ancho x alto) 300 mm con rectificador de caudal en forma de estrella. Cabezales de válvula guiados, estancos, con mecanismos reforzados. Palancas esféricas ergonómicas y resistentes a impactos. Caudal de 60 l/min a 3 bar, alcanzado en los primeros 90°. Caudal máximo de 90 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Cuerpo y caño de una sola pieza de latón cromado. Fijaciones reforzadas. Se puede instalar cerca del salpicadero. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120260
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)8602
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descripción Uniclass 2015Wash troughs
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniClass Wash Water Troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica