Publique sus productos
120490 HEMI inset round washbasin Ø 385mm
DELABIE

120490 HEMI inset round washbasin Ø 385mm

Traducido por Google,
Lavabo redondo para instalación empotrada, tanto superior como inferior. Diámetro interior del lavabo: 385 mm. Diámetro de corte: 400 mm para instalación superior, 380 mm para instalación inferior. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 0,8 mm. Cubeta prensada de una sola pieza, sin juntas. Bordes redondeados para evitar lesiones. Incluye desagüe de 3,18 cm. Sin rebosadero. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 1,6 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 0213490201]
Especificaciones técnicas
  • Referencia120490
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica