Publique sus productos
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
    DELABIE

    120830 UNITO wall-mounted washbasin

    Traducido por Google,
    Lavabo de pared de 395 x 350 mm. Diseño elegante y atemporal. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Sin orificio para grifería. Incluye desagüe de 3,18 cm. Sin rebosadero. Incluye fijaciones. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 3,3 kg. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120830
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica