Publique sus productos
121130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

121130 Wall-mounted BOB washbasin

Traducido por Google,
Lavabo de pared. Diámetro interior del lavabo: 310 mm. Diseño limpio y sencillo. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Resistente al vandalismo: lavabo con protección y sifón oculto. Instalación frontal rápida y sencilla gracias a un marco de montaje de acero inoxidable. Orificio para grifería de 35 mm de diámetro en el lado derecho. Incluye desagüe y sifón de 3,8 cm. Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 5,5 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 3411130006]
Especificaciones técnicas
  • Referencia121130
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica