Publique sus productos
121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Traducido por Google,
Lavabo mural de 700 x 440 mm, fabricado en acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Acabado en Teflon® negro mate. Bordes redondeados para evitar lesiones. Orificio central para grifería de 35 mm de diámetro. Incluye desagüe de 3,2 cm. Sin rebosadero. Incluye soportes y elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 12 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia121150BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)115
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)10.79
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica