Publique sus productos
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Traducido por Google,
    Lavabo de pared. Diámetro interior del lavabo: 310 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Acabado en Teflon® negro mate. Bordes redondeados para evitar lesiones. Con orificio central para grifería de 35 mm de diámetro. Se suministra sin desagüe. Posibilidad de añadir desagüe con acabado negro (6110BK) o cromado (6110). Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 4,1 kg. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia121180BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)375
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)4.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica