Publique sus productos
121440 Wall-mounted FRAJU PMR washbasin
DELABIE

121440 Wall-mounted FRAJU PMR washbasin

Traducido por Google,
Lavabo de pared de 620 x 505 mm. Modelo apto para personas con movilidad reducida. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm para la taza y 1,5 mm para el marco. Bordes redondeados para evitar lesiones. Orificio central para grifería de 35 mm de diámetro. Incluye desagüe de 3,2 cm. Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 5 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia121440
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)505
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica