Publique sus productos
121800 FACIL wall-mounted washbasin
DELABIE

121800 FACIL wall-mounted washbasin

Traducido por Google,
Lavabo de pared de 360 ​​x 390 mm. Diámetro interior del lavabo: 310 mm. Diseño limpio y sencillo. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Con Ø 35 mm a la derecha. Incluye desagüe de 1¼". Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 4,1 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 0211080006]
Especificaciones técnicas
  • Referencia121800
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica