Publique sus productos
121830BK UNITO wall-mounted washbasin
DELABIE

121830BK UNITO wall-mounted washbasin

Traducido por Google,
Lavabo de pared de 395 x 400 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Acabado en Teflon® negro mate. Bordes redondeados para evitar lesiones. Orificio central para grifería de 35 mm de diámetro. Se suministra sin desagüe. Posibilidad de añadir desagüe con acabado negro (6110BK) o cromado (6110). Sin rebosadero. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 3,6 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia121830BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)395
  • Profundidad (mm)405
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)3.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica