Publique sus productos
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
    DELABIE

    132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin

    Traducido por Google,
    Lavabo de pared de 785 x 545 x 170 mm. Con asas laterales integradas, puede usarse como soporte o toallero. Líneas elegantes y fluidas. MINERALCAST: un material compuesto de minerales naturales y resina de poliéster. Apto para uso en espacios públicos, comerciales y en el sector sanitario. Lavabo de poca profundidad ideal para personas con movilidad reducida. Superficie uniforme y sin poros, fácil de limpiar. Lavabo de una sola pieza prensado, sin juntas, para un fácil mantenimiento y una mayor higiene. Tacto cálido. Con orificio central para grifería de 35 mm de diámetro. Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Blanco, RAL 9016. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 21,5 kg. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia132306
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)785
    • Profundidad (mm)545
    Información relacionada
    • Material principalPiedra acrílica natural
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWash Water Troughs
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniClass Wash Water Troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica