Publique sus productos
20164T1 Electronic sink mixer
DELABIE

20164T1 Electronic sink mixer

Traducido por Google,
Mezclador electrónico de lavabo de repisa. Mezclador electrónico con caño alto y giratorio de 160 mm de largo y 160 mm de alto. Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación mediante transformador de 230/12 V. Cuerpo y caño con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Descarga de servicio ajustable, preajustada durante aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso, para evitar el estancamiento del suministro de agua si el sistema no se utiliza durante periodos prolongados. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Sensor de presencia infrarrojo resistente a impactos. Cuerpo y caño de latón cromado con fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Palanca de higiene de 100 mm de largo que controla la temperatura. Mangueras flexibles PEX con válvulas solenoides M3/8". Seguridad antibloqueo. Las válvulas solenoides se encuentran aguas arriba de la cámara de mezcla. Mezclador de un solo orificio ideal para centros de salud, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía. Dos opciones de cierre: - Modo estándar: caudal temporizado con cierre automático; - Modo ON/OFF: el usuario cierra el caudal voluntariamente o con cierre automático después de 30 minutos. Posibles choques térmicos. Coloque el sensor lateral del mezclador en el modo ON/OFF.
Especificaciones técnicas
  • Referencia20164T1
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)287
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)212
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2434
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica