Publique sus productos
20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout
20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout
    DELABIE

    20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo de repisa. Mezclador electrónico con caño BIOCLIP alto, extraíble y giratorio de 160 mm de altura. Mezclador monomando con dos caños extraíbles de acero inoxidable de 183 mm de largo y 28 mm de diámetro. Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación mediante transformador de 230/12 V. Cuerpo y caño con interior liso (reduce la proliferación de bacterias). Descarga de servicio ajustable (preajustada a aprox. 60 segundos cada 24 horas tras el último uso) para evitar el estancamiento del agua en caso de periodos prolongados de inactividad. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Sensor de presencia infrarrojo a prueba de golpes. Cuerpo de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Palanca de higiene de 100 mm de longitud para controlar la temperatura. Mangueras flexibles PEX con filtros y válvula solenoide M3/8". Seguridad antibloqueo. Válvulas solenoides antes de la cámara de mezcla. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía. Dos opciones de cierre: - Modo estándar: caudal temporizado con cierre automático. - Modo ON/OFF: el usuario cierra el caudal voluntariamente después de 30 minutos. Posibles choques térmicos. Coloque el sensor en el lateral del mezclador en el modo ON/OFF.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia20870T1
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)287
    • Ancho (mm)61
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2678
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica