Publique sus productos
20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout
20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout
    DELABIE

    20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de sobremesa. Mezclador electrónico con caño BIOCLIP alto, giratorio y extraíble de 160 mm de alto. Mezclador monomando con un caño Hostaform® desechable y reciclable de 180 mm de largo y 22 mm de diámetro. Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación mediante transformador de 230/12 V. Cuerpo y caño con interior liso (reduce la proliferación de bacterias). Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada durante aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso) para evitar el estancamiento del agua en caso de no uso prolongado. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Sensor de presencia infrarrojo resistente a impactos. Cuerpo de latón cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable. Palanca de higiene de 100 mm de largo para controlar la temperatura. Tubos flexibles PEX con filtros y electroválvulas M3/8". Sistema antibloqueo. Electroválvulas instaladas aguas arriba de la cámara de mezcla. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía. Dos opciones de cierre: - Modo estándar: caudal temporizado con cierre automático; - Modo ON/OFF: el usuario cierra el caudal voluntariamente o con cierre automático tras 30 minutos. Posibles choques térmicos. Coloque el sensor lateral del mezclador en modo ON/OFF.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia20871T1
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)287
    • Ancho (mm)61
    • Profundidad (mm)226
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2397
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica