Publique sus productos
2210 Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2210 Mechanical mixer for sinks or troughs

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de fregadero de repisa. Mezclador mecánico de un solo orificio con caño giratorio de 145 mm de alto y 225 mm de largo, equipado con rectificador de caudal higiénico. Caño compatible con filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico de 40 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interiores lisos. Cuerpo y caño de latón cromado. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Palanca de control esculpida. Conectores flexibles de PEX de 3/8". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2210
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)171
  • Ancho (mm)55
  • Profundidad (mm)253
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1056
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica