Publique sus productos
2221L Mechanical basin mixer
DELABIE

2221L Mechanical basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de lavabo de repisa. Mezclador mecánico de un solo orificio (alto 60 mm, largo 100 mm) con regulador de caudal higiénico. Cartucho cerámico clásico de Ø 35 mm con limitador de temperatura máxima preajustado. Caudal regulado a 5 l/min. Palanca de control higiénico. Sin desagüe automático. Conectores flexibles PEX de 3/8". Fijación reforzada. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2221L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)152
  • Ancho (mm)52
  • Profundidad (mm)149
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)977
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica